Anbau-Abzweigstück 160 FS

Typ WRAA 165 FS
Art.Nr. 6098812
EAN 4012196335657
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe160 mm
Maß B500 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,5 mm
ROHS Konformja
Holmstärke2 mm
Dimension160x500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

68,0454 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate68,0454 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)68,0454 kg CO₂e
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
WRAA 162 FS
Art.Nr.
6098800
Breite
200
WRAA 163 FS
Art.Nr.
6098804
Breite
300
WRAA 164 FS
Art.Nr.
6098808
Breite
400
WRAA 165 FS
Art.Nr.
6098812
Breite
500
WRAA 166 FS
Art.Nr.
6098816
Breite
600