Anbau-Abzweigstück 160 FS
Typ WRAA 164 FS
|Art.Nr. 6098808
|EAN 4012196335596



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,5 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
67,3713 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 67,3713 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 67,3713 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
WRAA 162 FS
200
6098800
WRAA 163 FS
300
6098804
WRAA 164 FS
400
6098808
WRAA 165 FS
500
6098812
WRAA 166 FS
600
6098816
Breite
WRAA 162 FS
Art.Nr.
6098800
Breite
200
WRAA 163 FS
Art.Nr.
6098804
Breite
300
WRAA 164 FS
Art.Nr.
6098808
Breite
400
WRAA 165 FS
Art.Nr.
6098812
Breite
500
WRAA 166 FS
Art.Nr.
6098816
Breite
600