90°-Bogen 160 FT
Typ WRB 90 166 FT
Art.Nr. 6098746
EAN 4012196656592



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Seitenlochung | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 160x600 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
85,3874 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 85,3874 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 85,3874 kg CO₂e |
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
WRB 90 162 FT
200
6098730
WRB 90 163 FT
300
6098734
WRB 90 164 FT
400
6098738
WRB 90 165 FT
500
6098742
WRB 90 166 FT
600
6098746
Breite
WRB 90 162 FT
Art.Nr.
6098730
Breite
200
WRB 90 163 FT
Art.Nr.
6098734
Breite
300
WRB 90 164 FT
Art.Nr.
6098738
Breite
400
WRB 90 165 FT
Art.Nr.
6098742
Breite
500
WRB 90 166 FT
Art.Nr.
6098746
Breite
600