90°-Bogen 160 FT
Typ WRB 90 164 FT
Art.Nr. 6098738
EAN 4012196656479



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Seitenlochung | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 160x400 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
60,74 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 60,74 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 60,74 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
WRB 90 162 FT
200
6098730
WRB 90 163 FT
300
6098734
WRB 90 164 FT
400
6098738
WRB 90 165 FT
500
6098742
WRB 90 166 FT
600
6098746
Breite
WRB 90 162 FT
Art.Nr.
6098730
Breite
200
WRB 90 163 FT
Art.Nr.
6098734
Breite
300
WRB 90 164 FT
Art.Nr.
6098738
Breite
400
WRB 90 165 FT
Art.Nr.
6098742
Breite
500
WRB 90 166 FT
Art.Nr.
6098746
Breite
600