90°-Bogen 160 FT

Typ WRB 90 163 FT
Art.Nr. 6098734
EAN 4012196656417
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe160 mm
Maß B300 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Dimension160x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

52,3676 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate52,3676 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)52,3676 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WRB 90 162 FT
Art.Nr.
6098730
Breite
200
WRB 90 163 FT
Art.Nr.
6098734
Breite
300
WRB 90 164 FT
Art.Nr.
6098738
Breite
400
WRB 90 165 FT
Art.Nr.
6098742
Breite
500
WRB 90 166 FT
Art.Nr.
6098746
Breite
600