90°-Bogen 160 FS
Typ WRB 90 164 FS
|Art.Nr. 6098711
|EAN 4012196335350



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Seitenlochung | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 160x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
66,9447 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 66,9447 kg CO2e / 1 Stück |
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
WRB 90 162 FS
200
6098703
WRB 90 163 FS
300
6098707
WRB 90 164 FS
400
6098711
WRB 90 165 FS
500
6098715
WRB 90 166 FS
600
6098719
Breite
WRB 90 162 FS
Art.Nr.
6098703
Breite
200
WRB 90 163 FS
Art.Nr.
6098707
Breite
300
WRB 90 164 FS
Art.Nr.
6098711
Breite
400
WRB 90 165 FS
Art.Nr.
6098715
Breite
500
WRB 90 166 FS
Art.Nr.
6098719
Breite
600