90°-Bogen 160 FS

Typ WRB 90 163 FS
Art.Nr. 6098707
EAN 4012196335299
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe160 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Dimension160x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

57,3056 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate57,3056 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)57,3056 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WRB 90 162 FS
Art.Nr.
6098703
Breite
200
WRB 90 163 FS
Art.Nr.
6098707
Breite
300
WRB 90 164 FS
Art.Nr.
6098711
Breite
400
WRB 90 165 FS
Art.Nr.
6098715
Breite
500
WRB 90 166 FS
Art.Nr.
6098719
Breite
600