Weitspannkabelrinne WKSG 160 FT

Typ WKSG 166 FT
|
Art.Nr. 6098566
|
EAN 4012196656295
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 160 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Längsverbinder Typ WRV 160 sind anteilig separat zu bestellen.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite600 mm
Höhe160 mm
Maß L6000 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Nutzquerschnitt914 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt91400 mm²
Abmessung600x6000
ROHS Konformja
Dimension160x600x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Nutzlänge6000 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieWKSG-Serie

Belastungen

Stützabstand 3,0m3 kN/m
Stützabstand 3,5m2,73 kN/m
Stützabstand 4,0m2,5 kN/m
Stützabstand 4,5m2,24 kN/m
Stützabstand 5,0m2 kN/m
Stützabstand 6,0m1,6 kN/m
Stützabstand 7,0m1,3 kN/m
Stützabstand 8,0m1 kN/m
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 160

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

29,4973 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate29,4973 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)29,4973 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDRL 1116 60 DD

kl. VKE: 3 m

m

Typ
WRVL 160 FT

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Typ
WRWVV 160 FT

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WKSG 162 FT
Art.Nr.
6098550
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 163 FT
Art.Nr.
6098554
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 164 FT
Art.Nr.
6098558
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 165 FT
Art.Nr.
6098562
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 166 FT
Art.Nr.
6098566
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2