Anbau-Abzweigstück 110 FT

Typ WRAA 150 FT
|
Art.Nr. 6098457
|
EAN 4012196001217
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.


Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
ROHS Konformja
Dimension110x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

56,9275 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate56,9275 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)56,9275 kg CO₂e
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
WRAA 120 FT
Art.Nr.
6098445
Breite
200
WRAA 130 FT
Art.Nr.
6098449
Breite
300
WRAA 140 FT
Art.Nr.
6098453
Breite
400
WRAA 150 FT
Art.Nr.
6098457
Breite
500
WRAA 160 FT
Art.Nr.
6098461
Breite
600