Anbau-Abzweigstück 110 FS
Typ WRAA 150 FS
|Art.Nr. 6098417
|EAN 4012196352579



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
62,4382 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 62,4382 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 62,4382 kg CO₂e |
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
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
WRAA 120 FS
200
6098405
WRAA 130 FS
300
6098409
WRAA 140 FS
400
6098413
WRAA 150 FS
500
6098417
WRAA 160 FS
600
6098421
Breite
WRAA 120 FS
Art.Nr.
6098405
Breite
200
WRAA 130 FS
Art.Nr.
6098409
Breite
300
WRAA 140 FS
Art.Nr.
6098413
Breite
400
WRAA 150 FS
Art.Nr.
6098417
Breite
500
WRAA 160 FS
Art.Nr.
6098421
Breite
600