Anbau-Abzweigstück 110 FS

Typ WRAA 120 FS
|
Art.Nr. 6098405
|
EAN 4012196352395
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
ROHS Konformja
Dimension110x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

52,3986 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate52,3986 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)52,3986 kg CO₂e
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
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WRAA 120 FS
Art.Nr.
6098405
Breite
200
WRAA 130 FS
Art.Nr.
6098409
Breite
300
WRAA 140 FS
Art.Nr.
6098413
Breite
400
WRAA 150 FS
Art.Nr.
6098417
Breite
500
WRAA 160 FS
Art.Nr.
6098421
Breite
600