90°-Bogen 110 FT
Typ WRB 90 150 FT
Art.Nr. 6098356
EAN 4012196352272



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Seitenlochung | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
60,3287 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 60,3287 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 60,3287 kg CO₂e |
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
WRB 90 120 FT
200
6098344
WRB 90 130 FT
300
6098348
WRB 90 140 FT
400
6098352
WRB 90 150 FT
500
6098356
WRB 90 160 FT
600
6098360
Breite
WRB 90 120 FT
Art.Nr.
6098344
Breite
200
WRB 90 130 FT
Art.Nr.
6098348
Breite
300
WRB 90 140 FT
Art.Nr.
6098352
Breite
400
WRB 90 150 FT
Art.Nr.
6098356
Breite
500
WRB 90 160 FT
Art.Nr.
6098360
Breite
600