Winkelverbinder 110 A4
Typ WRWVK 110 A4
|Art.Nr. 6091397
|EAN 4012195403111



Art.Nr. / Typ
6091397 / WRWVK 110 A4
Höhe
110 mm
Blechstärke
2,5 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusiv anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 110 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x250 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
4,8526 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,8526 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,8526 kg CO₂e |
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
Höhe
Blechstärke
Art.Nr.
WRWVK 110 A4
110
2,5
6091397
WRWVK 110 A4
Art.Nr.
6091397
Höhe
110
Blechstärke
2,5