Weitspann-Winkelverbinder 110 FS
Typ WRWVV 110 FS
|Art.Nr. 6091379
|EAN 4012195437918



Art.Nr. / Typ
6091379 / WRWVV 110 FS
Höhe
110 mm
Blechstärke
2,5 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Winkelverbinder zur Verbindung von vertikal und horizontal verlaufenden Weitspannkabelrinnen und -leitern mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 283 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 110 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x250 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,3809 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3809 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,3809 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Blechstärke
Art.Nr.
WRWVV 110 FS
110
2,5
6091379
WRWVV 110 FS
Art.Nr.
6091379
Höhe
110
Blechstärke
2,5