Winkelverbinder 110 FS
Typ WRWVK 110 FS
|Art.Nr. 6091377
|EAN 4012196309610



Art.Nr. / Typ
6091377 / WRWVK 110 FS
Höhe
110 mm
Blechstärke
2,5 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 110 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x250 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,2871 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,2871 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,2871 kg CO₂e |
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
Höhe
Blechstärke
Art.Nr.
WRWVK 110 FS
110
2,5
6091377
WRWVK 110 FS
Art.Nr.
6091377
Höhe
110
Blechstärke
2,5