Längsverbinder-Set Magic DD
Typ KTSMV 130 DD
|Art.Nr. 6069118
|EAN 4012195890270



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß
B
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | schraubloser Verbinder |
| Dimension | 110x300x200 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,4877 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4877 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,4877 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B
Farbe
Art.Nr.
KTSMV 110 DD
100
110
1
100
zink
6069112
KTSMV 120 DD
200
110
1
200
zink
6069116
KTSMV 130 DD
300
110
1
300
zink
6069118
KTSMV 140 DD
400
110
1
400
zink
6069120
KTSMV 150 DD
500
110
1
500
zink
6069122
KTSMV 160 DD
600
110
1
600
zink
6069124
Breite
Maß
B
KTSMV 110 DD
Art.Nr.
6069112
Breite
100
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
100
Farbe
zink
KTSMV 120 DD
Art.Nr.
6069116
Breite
200
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
200
Farbe
zink
KTSMV 130 DD
Art.Nr.
6069118
Breite
300
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
300
Farbe
zink
KTSMV 140 DD
Art.Nr.
6069120
Breite
400
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
400
Farbe
zink
KTSMV 150 DD
Art.Nr.
6069122
Breite
500
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
500
Farbe
zink
KTSMV 160 DD
Art.Nr.
6069124
Breite
600
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
600
Farbe
zink