Längsverbinder-Set Magic FS
Typ KTSMV 140 FS
|Art.Nr. 6069098
|EAN 4012195890218



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß
B
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | schraubloser Verbinder |
| Dimension | 110x400x200 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,3972 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3972 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,3972 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B
Farbe
Art.Nr.
KTSMV 110 FS
100
110
1
100
zink
6069090
KTSMV 120 FS
200
110
1
200
zink
6069094
KTSMV 130 FS
300
110
1
300
zink
6069096
KTSMV 140 FS
400
110
1
400
zink
6069098
KTSMV 150 FS
500
110
1
500
zink
6069100
KTSMV 160 FS
600
110
1
600
zink
6069102
Breite
Maß
B
KTSMV 110 FS
Art.Nr.
6069090
Breite
100
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
100
Farbe
zink
KTSMV 120 FS
Art.Nr.
6069094
Breite
200
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
200
Farbe
zink
KTSMV 130 FS
Art.Nr.
6069096
Breite
300
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
300
Farbe
zink
KTSMV 140 FS
Art.Nr.
6069098
Breite
400
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
400
Farbe
zink
KTSMV 150 FS
Art.Nr.
6069100
Breite
500
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
500
Farbe
zink
KTSMV 160 FS
Art.Nr.
6069102
Breite
600
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß
B
600
Farbe
zink