Längsverbinder-Set Magic FS

Typ KTSMV 130 FS
|
Art.Nr. 6069096
|
EAN 4012195890201
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe110 mm
AusführungLängsverbinder
Verbindungsartschraubloser Verbinder
ROHS Konformja
Dimension110x300x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

2,1611 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,1611 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,1611 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
KTSMV 110 FS
Art.Nr.
6069090
Breite
100
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
100
Farbe
zink
KTSMV 120 FS
Art.Nr.
6069094
Breite
200
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
200
Farbe
zink
KTSMV 130 FS
Art.Nr.
6069096
Breite
300
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
300
Farbe
zink
KTSMV 140 FS
Art.Nr.
6069098
Breite
400
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
400
Farbe
zink
KTSMV 150 FS
Art.Nr.
6069100
Breite
500
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
500
Farbe
zink
KTSMV 160 FS
Art.Nr.
6069102
Breite
600
Höhe
110
Blechstärke
1
Maß B
600
Farbe
zink