Längsverbinder-Set Magic DD

Typ KTSMV 820 DD
|
Art.Nr. 6069028
|
EAN 4012195889861
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite200 mm
Höhe85 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Abmessung85x200
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe85 mm
AusführungLängsverbinder
Verbindungsartschraubloser Verbinder
ROHS Konformja
Dimension85x200x200
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,8026 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8026 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,8026 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
KTSMV 810 DD
Art.Nr.
6069024
Breite
100
Höhe
85
Blechstärke
1
Maß B
100
Farbe
zink
KTSMV 820 DD
Art.Nr.
6069028
Breite
200
Höhe
85
Blechstärke
1
Maß B
200
Farbe
zink
KTSMV 830 DD
Art.Nr.
6069030
Breite
300
Höhe
85
Blechstärke
1
Maß B
300
Farbe
zink
KTSMV 840 DD
Art.Nr.
6069032
Breite
400
Höhe
85
Blechstärke
1
Maß B
400
Farbe
zink
KTSMV 850 DD
Art.Nr.
6069034
Breite
500
Höhe
85
Blechstärke
1
Maß B
500
Farbe
zink
KTSMV 860 DD
Art.Nr.
6069036
Breite
600
Höhe
85
Blechstärke
1
Maß B
600
Farbe
zink