Längsverbinder-Set Magic A4
Typ KTSMV 620 A4
|Art.Nr. 6068984
|EAN 4012195889663



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß
B
Farbe
edelstahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Abmessung | 60x200 |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | schraubloser Verbinder |
| Dimension | 60x200x200 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2589 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B
Farbe
Art.Nr.
KTSMV 610 A4
100
60
1
100
edelstahl
6068980
KTSMV 620 A4
200
60
1
200
edelstahl
6068984
KTSMV 630 A4
300
60
1
300
edelstahl
6068986
KTSMV 640 A4
400
60
1
400
edelstahl
6068988
KTSMV 650 A4
500
60
1
500
edelstahl
6068990
KTSMV 660 A4
600
60
1
600
edelstahl
6068992
Breite
Maß
B
KTSMV 610 A4
Art.Nr.
6068980
Breite
100
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß
B
100
Farbe
edelstahl
KTSMV 620 A4
Art.Nr.
6068984
Breite
200
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß
B
200
Farbe
edelstahl
KTSMV 630 A4
Art.Nr.
6068986
Breite
300
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß
B
300
Farbe
edelstahl
KTSMV 640 A4
Art.Nr.
6068988
Breite
400
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß
B
400
Farbe
edelstahl
KTSMV 650 A4
Art.Nr.
6068990
Breite
500
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß
B
500
Farbe
edelstahl
KTSMV 660 A4
Art.Nr.
6068992
Breite
600
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß
B
600
Farbe
edelstahl