Längsverbinder-Set Magic A2

Typ KTSMV 660 A2
|
Art.Nr. 6068970
|
EAN 4012195889632
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Abmessung60x600
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe60 mm
AusführungLängsverbinder
Verbindungsartschraubloser Verbinder
ROHS Konformja
Dimension60x600x200
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

5,4323 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,4323 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,4323 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
KTSMV 610 A2
Art.Nr.
6068958
Breite
100
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß B
100
Farbe
edelstahl
KTSMV 620 A2
Art.Nr.
6068962
Breite
200
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß B
200
Farbe
edelstahl
KTSMV 630 A2
Art.Nr.
6068964
Breite
300
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß B
300
Farbe
edelstahl
KTSMV 640 A2
Art.Nr.
6068966
Breite
400
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß B
400
Farbe
edelstahl
KTSMV 650 A2
Art.Nr.
6068968
Breite
500
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß B
500
Farbe
edelstahl
KTSMV 660 A2
Art.Nr.
6068970
Breite
600
Höhe
60
Blechstärke
1
Maß B
600
Farbe
edelstahl