Längsverbinder 60, OBO EcoLine, FS
Typ RLVK 60 FS ECO
|Art.Nr. 6067090
|EAN 4012197485306



Art.Nr. / Typ
6067090 / RLVK 60 FS ECO
Breite
3,5 mm
Höhe
56 mm
Blechstärke
2 mm
Farbe
zink
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Längsverbinder aus CO2-reduziertem Stahl, für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe. Inklusive Befestigungsmaterial.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleich ist durch die Verschraubung sichergestellt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 3,5 mm |
| Höhe | 56 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Abmessung | 200 x 56 |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x100 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl, CO2-reduziert |
| Farbe | zink |
| Produktserie | EcoLine |
Umweltdaten
0,1575 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1575 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1575 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-03-02T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
| Recyclingmaterialanteil | 51 % |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Farbe
Art.Nr.
RLVK 60 FS ECO
3,5
56
2
zink
6067090
RLVK 60 FS ECO
Art.Nr.
6067090
Breite
3,5
Höhe
56
Blechstärke
2
Farbe
zink