Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht, schwarz

Typ MKSMU 610 FSK SW
Art.Nr. 6062979
EAN 4012197304089
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Schwarz beschichtet.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite100 mm
Höhe60 mm
Maß B100 mm
Maß W100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt58 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt5800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung60 x 100
ROHS Konformja
Dimension60x100x3050
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieBlackLine, MKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,5 kN/m

Umweltdaten

4,4133 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,4133 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,4133 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6043260

90°-Bogen 60, schwarz
Typ
RB 90 610 FSK SW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
RAA 610 FSK SW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
TSG 45 FSK SW

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKSMU 610 FSK SW
Art.Nr.
6062979
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MKSMU 620 FSK SW
Art.Nr.
6062995
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MKSMU 630 FSK SW
Art.Nr.
6062996
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MKSMU 640 FSK SW
Art.Nr.
6062997
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005