Kabelrinne SKS-Magic® 110 ungelocht FT
Typ SKSMU 110 FT
Art.Nr. 6059853
EAN 4012195834045



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 108 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 10800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x100x3050 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| Produktserie | SKSM-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 2,4 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,76 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,2 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 0,84 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,8 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
9,7518 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,7518 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,7518 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSMU 110 FT
3050
100
110
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059853
SKSMU 120 FT
3050
200
110
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059857
SKSMU 130 FT
3050
300
110
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059859
SKSMU 140 FT
3050
400
110
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059861
SKSMU 150 FT
3050
500
110
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059863
SKSMU 160 FT
3050
600
110
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059865
Breite
SKSMU 110 FT
Art.Nr.
6059853
Länge
3050
Breite
100
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 120 FT
Art.Nr.
6059857
Länge
3050
Breite
200
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 130 FT
Art.Nr.
6059859
Länge
3050
Breite
300
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 140 FT
Art.Nr.
6059861
Länge
3050
Breite
400
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 150 FT
Art.Nr.
6059863
Länge
3050
Breite
500
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 160 FT
Art.Nr.
6059865
Länge
3050
Breite
600
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink