Kabelrinne SKS-Magic® 60 A4

Typ SKSM 660 A4
|
Art.Nr. 6059519
|
EAN 4012195832959
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß y562 mm
Maß L480 mm
Maß B600 mm
Maß x396 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt35800 mm²
Mit Oberteilnein
ROHS Konformja
Dimension60x600x3050
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
Einsatz Sprinkleranlageja
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieSKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m1,55 kN/m
Stützabstand 2,5m1,18 kN/m
Stützabstand 3,0m0,8 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

42,7061 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate42,7061 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)42,7061 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 660 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036662

90°-Bogen 60 A4
Typ
RB 90 660 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
RB W 660 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SKSM 610 A4
Art.Nr.
6059507
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
SKSM 620 A4
Art.Nr.
6059511
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
SKSM 630 A4
Art.Nr.
6059513
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
SKSM 640 A4
Art.Nr.
6059515
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
SKSM 650 A4
Art.Nr.
6059517
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
SKSM 660 A4
Art.Nr.
6059519
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl