Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Typ SKSM 650 A2
|
Art.Nr. 6059500
|
EAN 4012195832805
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß y462 mm
Maß L380 mm
Maß B500 mm
Maß x396 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt29800 mm²
Mit Oberteilnein
ROHS Konformja
Dimension60x500x3050
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Einsatz Sprinkleranlageja
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieSKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m1,55 kN/m
Stützabstand 2,5m1,18 kN/m
Stützabstand 3,0m0,8 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

36,977 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate36,977 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)36,977 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 650 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036630

90°-Bogen 60 A2
Typ
RB 90 650 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
RB W 650 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SKSM 610 A2
Art.Nr.
6059490
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
SKSM 620 A2
Art.Nr.
6059494
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
SKSM 630 A2
Art.Nr.
6059496
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
SKSM 640 A2
Art.Nr.
6059498
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
SKSM 650 A2
Art.Nr.
6059500
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
SKSM 660 A2
Art.Nr.
6059502
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl