Kabelrinne SKS-Magic® 60 FT
Typ SKSM 610 FT
|Art.Nr. 6059473
|EAN 4012195832607




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß y | 62 mm |
| Maß L | 30 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 58 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 5800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 60x100x3050 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3251 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,58 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSM 610 FT
3050
100
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059473
SKSM 615 FT
3050
150
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059475
SKSM 620 FT
3050
200
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059477
SKSM 630 FT
3050
300
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059479
SKSM 640 FT
3050
400
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059481
SKSM 650 FT
3050
500
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059483
SKSM 660 FT
3050
600
60
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6059485
Breite
SKSM 610 FT
Art.Nr.
6059473
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 615 FT
Art.Nr.
6059475
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 620 FT
Art.Nr.
6059477
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 630 FT
Art.Nr.
6059479
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 640 FT
Art.Nr.
6059481
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 650 FT
Art.Nr.
6059483
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 660 FT
Art.Nr.
6059485
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink