Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS
Typ MKSMU 130 FS
|Art.Nr. 6059388
|EAN 4012195832065




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 328 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 32800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 110x300x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 1,85 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,3 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,6 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
9,7838 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,7838 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
MKSMU 110 FS
3050
100
110
nein
1
bandverzinkt
Stahl
zink
6059382
MKSMU 120 FS
3050
200
110
nein
1
bandverzinkt
Stahl
zink
6059386
MKSMU 130 FS
3050
300
110
nein
1
bandverzinkt
Stahl
zink
6059388
MKSMU 140 FS
3050
400
110
nein
1
bandverzinkt
Stahl
zink
6059390
MKSMU 150 FS
3050
500
110
nein
1
bandverzinkt
Stahl
zink
6059392
MKSMU 160 FS
3050
600
110
nein
1
bandverzinkt
Stahl
zink
6059394
Breite
MKSMU 110 FS
Art.Nr.
6059382
Länge
3050
Breite
100
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 120 FS
Art.Nr.
6059386
Länge
3050
Breite
200
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 130 FS
Art.Nr.
6059388
Länge
3050
Breite
300
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 140 FS
Art.Nr.
6059390
Länge
3050
Breite
400
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 150 FS
Art.Nr.
6059392
Länge
3050
Breite
500
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 160 FS
Art.Nr.
6059394
Länge
3050
Breite
600
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink