Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT

Typ MKSMU 810 FT
Art.Nr. 6059325
EAN 4012195831693
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite100 mm
Höhe85 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt83 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt8300 mm²
Mit Oberteilnein
ROHS Konformja
Dimension85x100x3050
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieMKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,5 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 85

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

5,5723 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,5723 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,5723 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 810 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
DRL 100 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6036230

45°-Bogen 85 FT
Typ
RB 45 810 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKSMU 810 FT
Art.Nr.
6059325
Länge
3050
Breite
100
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 820 FT
Art.Nr.
6059329
Länge
3050
Breite
200
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 830 FT
Art.Nr.
6059331
Länge
3050
Breite
300
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 840 FT
Art.Nr.
6059333
Länge
3050
Breite
400
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 850 FT
Art.Nr.
6059335
Länge
3050
Breite
500
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 860 FT
Art.Nr.
6059337
Länge
3050
Breite
600
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink