Kabelrinne EKS 60 FS

Typ EKS 650 FS
|
Art.Nr. 6056520
|
EAN 4012196625277
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Längsverbinder sind bei allen Ausführungen anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt29800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung60 x 500
ROHS Konformja
Dimension60x500x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieEKS-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m2,1 kN/m
Stützabstand 2,0m1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m0,9 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

22,5777 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate22,5777 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)22,5777 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6067093

Längsverbinder FS
Typ
RLVK 60 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7070225

Stoßstellenleiste FS
Typ
SSLB 500 FS

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6036110

45°-Bogen 60 FS
Typ
RB 45 650 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
EKS 610 FS
Art.Nr.
6056148
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
EKS 620 FS
Art.Nr.
6056229
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
EKS 630 FS
Art.Nr.
6056326
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
EKS 640 FS
Art.Nr.
6056423
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
EKS 650 FS
Art.Nr.
6056520
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
EKS 660 FS
Art.Nr.
6056628
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl