Deckel mit Drehriegel A4
Typ DRL 600 A4
|Art.Nr. 6052986
|EAN 4012195866190




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 600x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
43,8243 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 43,8243 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 43,8243 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DRL 100 A4
3000
100
1
6052980
DRL 200 A4
3000
200
1
6052981
DRL 300 A4
3000
300
1
6052983
DRL 400 A4
3000
400
1
6052984
DRL 500 A4
3000
500
1,25
6052985
DRL 600 A4
3000
600
1,25
6052986
Breite
Blechstärke
DRL 100 A4
Art.Nr.
6052980
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRL 200 A4
Art.Nr.
6052981
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRL 300 A4
Art.Nr.
6052983
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRL 400 A4
Art.Nr.
6052984
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRL 500 A4
Art.Nr.
6052985
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,25
DRL 600 A4
Art.Nr.
6052986
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,25