Deckel mit Drehriegel A2
Typ DRL 500 A2
|Art.Nr. 6052959
|EAN 4012196059119




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 500x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
42,8372 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 42,8372 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 42,8372 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DRL 100 A2
3000
100
1
6052878
DRL 200 A2
3000
200
1
6052894
DRL 300 A2
3000
300
1
6052908
DRL 400 A2
3000
400
1
6052932
DRL 500 A2
3000
500
1,25
6052959
DRL 600 A2
3000
600
1,25
6052975
Breite
Blechstärke
DRL 100 A2
Art.Nr.
6052878
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRL 200 A2
Art.Nr.
6052894
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRL 300 A2
Art.Nr.
6052908
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRL 400 A2
Art.Nr.
6052932
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRL 500 A2
Art.Nr.
6052959
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,25
DRL 600 A2
Art.Nr.
6052975
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,25