Deckelstütze für begehbare Kabelrinnen

Typ DSTK 110 FS
|
Art.Nr. 6049245
|
EAN 4012197362959

Beschreibung

Deckelstütze für das begehbare Kabelrinnensystem BKRS, zur zusätzlichen Unterstützung von Deckeln. Mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel bei der Verlegung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge41 mm
Breite42 mm
Höhe110 mm
Maß L109 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke1,25 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Profilformsonstige
Mit Schraubenzubehörnein
Lochdurchmesser15 mm
Geeignet für Profilformensonstige
Dimension109x43x42
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,4656 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4656 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
DSTK 100 FS
Art.Nr.
6049244
Länge
41
Breite
42
Höhe
100
DSTK 110 FS
Art.Nr.
6049245
Länge
41
Breite
42
Höhe
110