Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS schwarz

Typ RKSM 630 FSK SW
Art.Nr. 6048265
EAN 4012196556052
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Bandverzinkte Oberfläche, pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Mit 11-mm-Lochung im Boden für die direkte Gewindestangenabhängung. Nutzlänge 3.000 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß y250 mm
Maß B300 mm
Maß x200 mm
Maß W300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt178 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,75 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt17800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung60 x 300
ROHS Konformja
Dimension60x300x3050
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieBlackLine, RKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m1 kN/m
Stützabstand 2,0m0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m0,4 kN/m

Umweltdaten

5,7675 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,7675 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck (GWP)5,7675 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6043264

90°-Bogen 60, schwarz
Typ
RB 90 630 FSK SW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
RAA 630 FSK SW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
TSG 45 FSK SW

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RKSM 620 FSK SW
Art.Nr.
6048253
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RKSM 630 FSK SW
Art.Nr.
6048265
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RKSM 640 FSK SW
Art.Nr.
6048269
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,9
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RKSM 610 FSK SW
Art.Nr.
6048239
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005