Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS schwarz
Typ RKSM 620 FSK SW
|Art.Nr. 6048253
|EAN 4012195886983



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Bandverzinkte Oberfläche, pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Mit 11-mm-Lochung im Boden für die direkte Gewindestangenabhängung. Nutzlänge 3.000 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß y | 150 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß x | 100 mm |
| Maß W | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 118 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 11800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 60 x 200 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 60x200x3050 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| Produktserie | BlackLine, RKSM-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 1,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,55 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,4 kN/m |
Umweltdaten
4,5363 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5363 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
|---|---|
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RKSM 620 FSK SW
3050
200
60
ja
0,75
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6048253
RKSM 630 FSK SW
3050
300
60
ja
0,75
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6048265
RKSM 640 FSK SW
3050
400
60
ja
0,9
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6048269
RKSM 610 FSK SW
3050
100
60
ja
0,75
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6048239
Breite
Blechstärke
RKSM 620 FSK SW
Art.Nr.
6048253
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RKSM 630 FSK SW
Art.Nr.
6048265
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RKSM 640 FSK SW
Art.Nr.
6048269
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,9
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RKSM 610 FSK SW
Art.Nr.
6048239
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005