Kabelrinne RKS-Magic® 60, OBO EcoLine, FS

Typ RKSM 660 FS ECO
|
Art.Nr. 6047733
|
EAN 4012197486037
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelrinne aus CO2-reduziertem Stahl, mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Nutzlänge 3.000 mm. Mit durchgängiger Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation von Verbindungs- und Montagebauteile. 11-mm-Lochung im Boden für direkte Gewindestangenabhängung.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Recyclingmaterialanteil in %

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß y550 mm
Maß B600 mm
Maß t400 mm
Maß x450 mm
Maß W600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt35800 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,9 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt358 mm²
Abmessung60x600
ROHS Konformja
Bodenlochung1
Dimension60x600x3050
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl, CO2-reduziert
Farbezink
ProduktserieEcoLine, RKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m2,1 kN/m
Stützabstand 1,5m1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m0,8 kN/m
Stützabstand 2,5m0,6 kN/m
NEMA Lastklasse8AA

Umweltdaten

5,9195 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil72 %
Wiederverwendbar nach Deinstallation/AbbauJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,9195 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,9195 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2026-03-02T00:00:00.000+0100
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVK 60 FS ECO

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
RB 90 660 FS ECO

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
RAA 660 FS ECO

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
(1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 FS ECO
Art.Nr.
6047609
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 620 FS ECO
Art.Nr.
6047636
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 630 FS ECO
Art.Nr.
6047652
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 640 FS ECO
Art.Nr.
6047687
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 650 FS ECO
Art.Nr.
6047717
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 660 FS ECO
Art.Nr.
6047733
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink