Kabelrinne RKS-Magic® 60, OBO EcoLine, FS
Typ RKSM 640 FS ECO
|Art.Nr. 6047687
|EAN 4012197485979



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne aus CO2-reduziertem Stahl, mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Nutzlänge 3.000 mm. Mit durchgängiger Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation von Verbindungs- und Montagebauteile. 11-mm-Lochung im Boden für direkte Gewindestangenabhängung.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß y | 350 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß t | 200 mm |
| Maß x | 300 mm |
| Maß W | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 238 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 23800 mm² |
| Abmessung | 60x400 |
| Bodenlochung | 1 |
| Dimension | 60x400x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl, CO2-reduziert |
| Farbe | zink |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 2,1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1,35 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,8 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,6 kN/m |
| NEMA Lastklasse | 8AA |
Umweltdaten
4,3374 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|---|
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
| Recyclingmaterialanteil | 72 % |
| Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3374 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RKSM 610 FS ECO
3050
100
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047609
RKSM 620 FS ECO
3050
200
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047636
RKSM 630 FS ECO
3050
300
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047652
RKSM 640 FS ECO
3050
400
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047687
RKSM 650 FS ECO
3050
500
60
nein
0,9
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047717
RKSM 660 FS ECO
3050
600
60
nein
0,9
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047733
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 FS ECO
Art.Nr.
6047609
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 620 FS ECO
Art.Nr.
6047636
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 630 FS ECO
Art.Nr.
6047652
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 640 FS ECO
Art.Nr.
6047687
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 650 FS ECO
Art.Nr.
6047717
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 660 FS ECO
Art.Nr.
6047733
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink