Kabelrinne RKS-Magic® 60 A4
Typ RKSM 630 A4
Art.Nr. 6047657
EAN 4012195706199




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß y | 250 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß t | 100 mm |
| Maß x | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 178 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 17800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Bodenlochung | 1 |
| Dimension | 60x300x3050 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Brandschutz | Funktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| Produktserie | RKSM-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 1,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 0,9 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,6 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,4 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
13,64 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,64 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 13,64 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (5)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RKSM 610 A4
3050
100
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047614
RKSM 615 A4
3050
150
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047633
RKSM 620 A4
3050
200
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047641
RKSM 630 A4
3050
300
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047657
RKSM 640 A4
3050
400
60
nein
0,9
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047692
RKSM 650 A4
3050
500
60
nein
0,9
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047722
RKSM 660 A4
3050
600
60
nein
0,9
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
edelstahl
6047738
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 A4
Art.Nr.
6047614
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RKSM 615 A4
Art.Nr.
6047633
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RKSM 620 A4
Art.Nr.
6047641
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RKSM 630 A4
Art.Nr.
6047657
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RKSM 640 A4
Art.Nr.
6047692
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RKSM 650 A4
Art.Nr.
6047722
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RKSM 660 A4
Art.Nr.
6047738
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl