Kabelrinne RKS-Magic® 60, OBO EcoLine, FS
Typ RKSM 630 FS ECO
|Art.Nr. 6047652
|EAN 4012197485948



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne aus CO2-reduziertem Stahl, mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Nutzlänge 3.000 mm. Mit durchgängiger Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation von Verbindungs- und Montagebauteile. 11-mm-Lochung im Boden für direkte Gewindestangenabhängung.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß y | 250 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß t | 100 mm |
| Maß x | 200 mm |
| Maß W | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 178 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 17800 mm² |
| Abmessung | 60300 |
| ROHS Konform | ja |
| Bodenlochung | 1 |
| Dimension | 60x300x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl, CO2-reduziert |
| Farbe | zink |
| Produktserie | EcoLine, RKSM-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 1,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,55 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,4 kN/m |
| NEMA Lastklasse | 8AA |
Umweltdaten
3,0123 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|---|
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
| Recyclingmaterialanteil | 71 % |
| Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,0123 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,0123 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-03-02T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
|---|---|
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
(1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RKSM 610 FS ECO
3050
100
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047609
RKSM 620 FS ECO
3050
200
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047636
RKSM 630 FS ECO
3050
300
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047652
RKSM 640 FS ECO
3050
400
60
ja
0,75
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047687
RKSM 650 FS ECO
3050
500
60
nein
0,9
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047717
RKSM 660 FS ECO
3050
600
60
nein
0,9
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6047733
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 FS ECO
Art.Nr.
6047609
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 620 FS ECO
Art.Nr.
6047636
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 630 FS ECO
Art.Nr.
6047652
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 640 FS ECO
Art.Nr.
6047687
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 650 FS ECO
Art.Nr.
6047717
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RKSM 660 FS ECO
Art.Nr.
6047733
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink