Kabelrinne RKS 35 FT
Typ RKS 305 FT
Art.Nr. 6047412
EAN 4012196662142




Art.Nr. / Typ
6047412 / RKS 305 FT
Länge
3000 mm
Breite
50 mm
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,75 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
RKS 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System im 35 mm Seitenhöhe.
Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.
Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.
Kabelrinne mit durchgängiger Boden- und Seitenperforation sowie Mittellochung (Ø11 mm) im Boden für zusätzliche Befestigungen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß L | 3000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 16 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 1600 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 35x50 |
| ROHS Konform | ja |
| Bodenlochung | 7x32 |
| Dimension | 35x50x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Produktserie | RKS-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 1,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 0,5 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,3 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,05 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
1,9353 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9353 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 1,9353 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RKS 305 FT
3000
50
nein
0,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6047412
RKS 305 FT
Art.Nr.
6047412
Länge
3000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl