Kabelrinne, Marinenorm FS
Typ MKR 15 150 FS
|Art.Nr. 6045995
|EAN 4012196562213




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 15 x 150 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 15x150x2000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Produktserie | MKR-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 0,5m | 1,65 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,0m | 0,4 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,1 kN/m |
Umweltdaten
3,1109 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1109 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,1109 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKR 15 050 FS
2000
50
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6045952
MKR 15 075 FS
2000
75
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6045960
MKR 15 100 FS
2000
100
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6045979
MKR 15 150 FS
2000
150
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6045995
MKR 15 200 FS
2000
200
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6046002
Breite
MKR 15 050 FS
Art.Nr.
6045952
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 075 FS
Art.Nr.
6045960
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 100 FS
Art.Nr.
6045979
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 150 FS
Art.Nr.
6045995
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 200 FS
Art.Nr.
6046002
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl