Kabelrinne, Marinenorm FS

Typ MKR 15 075 FS
|
Art.Nr. 6045960
|
EAN 4012196562039
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite75 mm
Höhe15 mm
Maß B75 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15 x 75
ROHS Konformja
Dimension15x75x2000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieMKR-Serie

Belastungen

Stützabstand 0,5m2,2 kN/m
Stützabstand 1,0m0,4 kN/m
Stützabstand 1,5m0,1 kN/m

Umweltdaten

1,812 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,812 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,812 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6066242

Schraubverbinder FS
Typ
MKR SV FS

kl. VKE: 25 Stück
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
MKR 15 050 FS
Art.Nr.
6045952
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 075 FS
Art.Nr.
6045960
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 100 FS
Art.Nr.
6045979
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 150 FS
Art.Nr.
6045995
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 200 FS
Art.Nr.
6046002
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl