Kabelrinne, Marinenorm A4
Typ MKR 15 150 A4
Art.Nr. 6045858
EAN 4012195706786




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 15 X 150 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 15x150x2000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Produktserie | MKR-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 0,5m | 3,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,0m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,25 kN/m |
Umweltdaten
18,622 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,622 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 18,622 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
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
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKR 15 050 A4
2000
50
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045850
MKR 15 075 A4
2000
75
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045852
MKR 15 100 A4
2000
100
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045854
MKR 15 125 A4
2000
125
nein
1
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045856
MKR 15 150 A4
2000
150
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045858
MKR 15 200 A4
2000
200
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045860
MKR 15 250 A4
2000
250
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045862
MKR 15 300 A4
2000
300
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6045864
Breite
Blechstärke
MKR 15 050 A4
Art.Nr.
6045850
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 075 A4
Art.Nr.
6045852
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 100 A4
Art.Nr.
6045854
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 125 A4
Art.Nr.
6045856
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 150 A4
Art.Nr.
6045858
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 200 A4
Art.Nr.
6045860
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 250 A4
Art.Nr.
6045862
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 300 A4
Art.Nr.
6045864
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571