Kabelrinne, Marinenorm A4

Typ MKR 15 050 A4
|
Art.Nr. 6045850
|
EAN 4012195706748
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite50 mm
Höhe15 mm
Maß B50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15 X 50
ROHS Konformja
Dimension15x50x2000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieMKR-Serie

Belastungen

Stützabstand 0,5m2,2 kN/m
Stützabstand 1,0m0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m0,15 kN/m

Umweltdaten

4,3284 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3284 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,3284 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6066246

Schraubverbinder A4
Typ
MKR SV A4

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
MKR 15 050 A4
Art.Nr.
6045850
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 075 A4
Art.Nr.
6045852
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 100 A4
Art.Nr.
6045854
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 125 A4
Art.Nr.
6045856
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 150 A4
Art.Nr.
6045858
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 200 A4
Art.Nr.
6045860
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 250 A4
Art.Nr.
6045862
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
MKR 15 300 A4
Art.Nr.
6045864
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571