Kabelrinne, Marinenorm A2
Typ MKR 15 100 A2
Art.Nr. 6045834
EAN 4012195706687




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 15 X 100 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 15x100x2000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Produktserie | MKR-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 0,5m | 1,8 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,0m | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,15 kN/m |
Umweltdaten
8,153 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,153 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 8,153 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKR 15 050 A2
2000
50
nein
1,25
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045830
MKR 15 075 A2
2000
75
nein
1,25
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045832
MKR 15 100 A2
2000
100
nein
1,25
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045834
MKR 15 125 A2
2000
125
nein
1,25
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045836
MKR 15 150 A2
2000
150
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045838
MKR 15 200 A2
2000
200
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045840
MKR 15 250 A2
2000
250
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045842
MKR 15 300 A2
2000
300
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6045844
Breite
Blechstärke
MKR 15 050 A2
Art.Nr.
6045830
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 075 A2
Art.Nr.
6045832
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 100 A2
Art.Nr.
6045834
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 125 A2
Art.Nr.
6045836
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 150 A2
Art.Nr.
6045838
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 200 A2
Art.Nr.
6045840
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 250 A2
Art.Nr.
6045842
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
MKR 15 300 A2
Art.Nr.
6045844
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301