Kabelrinne, Marinenorm FT

Typ MKR 15 200 FT
|
Art.Nr. 6045200
|
EAN 4012196053957
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite200 mm
Höhe15 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15 x 200
ROHS Konformja
Dimension15x200x2000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieMKR-Serie

Belastungen

Stützabstand 0,5m3,2 kN/m
Stützabstand 1,0m0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m0,2 kN/m

Umweltdaten

5,5517 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,5517 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,5517 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6066143

Klemmverbinder
Typ
MKR KV FT

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Art.Nr. 6066240

Schraubverbinder FT
Typ
MKR SV FT

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Art.Nr. 7060041

Eckverbinder
Typ
MKR EV FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
MKR 15 050 FT
Art.Nr.
6045057
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 075 FT
Art.Nr.
6045073
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 100 FT
Art.Nr.
6045103
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 125 FT
Art.Nr.
6045138
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 150 FT
Art.Nr.
6045154
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 200 FT
Art.Nr.
6045200
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 250 FT
Art.Nr.
6045251
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 300 FT
Art.Nr.
6045308
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl