Kabelrinne, Marinenorm FT
Typ MKR 15 050 FT
|Art.Nr. 6045057
|EAN 4012196053650




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 15 x 50 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 15x50x2000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Produktserie | MKR-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 0,5m | 2,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,0m | 0,6 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,15 kN/m |
Umweltdaten
1,6174 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6174 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,6174 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKR 15 050 FT
2000
50
nein
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045057
MKR 15 075 FT
2000
75
nein
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045073
MKR 15 100 FT
2000
100
nein
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045103
MKR 15 125 FT
2000
125
nein
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045138
MKR 15 150 FT
2000
150
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045154
MKR 15 200 FT
2000
200
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045200
MKR 15 250 FT
2000
250
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045251
MKR 15 300 FT
2000
300
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6045308
Breite
Blechstärke
MKR 15 050 FT
Art.Nr.
6045057
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 075 FT
Art.Nr.
6045073
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 100 FT
Art.Nr.
6045103
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 125 FT
Art.Nr.
6045138
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 150 FT
Art.Nr.
6045154
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 200 FT
Art.Nr.
6045200
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 250 FT
Art.Nr.
6045251
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 300 FT
Art.Nr.
6045308
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl