Symmetrische Bodenstütze, Traverse 300

Typ BSST 300 FS
Art.Nr. 6044404
EAN 4012197332471
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 2030. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 300 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge46 mm
Breite295 mm
Höhe26 mm
Maß L200 mm
Maß B295 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.300 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.300 mm
Ausführungsonstige
Rinnenbefestigungschraubbar
ROHS Konformja
DimensionB300mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,5262 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5262 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,5262 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
BSST 100 FS
Art.Nr.
6044400
Länge
46
Breite
95
Höhe
26
BSST 200 FS
Art.Nr.
6044402
Länge
46
Breite
195
Höhe
26
BSST 300 FS
Art.Nr.
6044404
Länge
46
Breite
295
Höhe
26
BSST 400 FS
Art.Nr.
6044406
Länge
46
Breite
395
Höhe
26
BSST 500 FS
Art.Nr.
6044408
Länge
46
Breite
495
Höhe
26
BSST 600 FS
Art.Nr.
6044410
Länge
46
Breite
595
Höhe
26