Symmetrische Bodenstütze, Unterteil 100
Typ BSSU 190 1010 FS
Art.Nr. 6044390
EAN 4012197332426



Art.Nr. / Typ
Länge
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Unterteil der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Traverse Typ BSST 100. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 100 mm. Mit Gewindedurchzügen zum Montieren von Anschlussbauteilen, z. B. Rohrklemmen, sowie mit Langlöchern für Bodenmontage bis M10. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Höhe | 190 mm |
| Maß L | 106 mm |
| Maß B | 56 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 100 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 100 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B100mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,0761 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0761 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,0761 kg CO₂e |
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
Höhe
Art.Nr.
BSSU 190 1010 FS
50
190
6044390
BSSU 190 2030 FS
50
190
6044392
BSSU 190 4060 FS
50
190
6044394
BSSU 190 1010 FS
Art.Nr.
6044390
Länge
50
Höhe
190
BSSU 190 2030 FS
Art.Nr.
6044392
Länge
50
Höhe
190
BSSU 190 4060 FS
Art.Nr.
6044394
Länge
50
Höhe
190