Deckel Anbau-Abzweigstück A4
Typ RAAD 150 A4
|Art.Nr. 6042473
|EAN 4012197407117



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufliegend |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B150mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
0,8533 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8533 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,8533 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RAAD 100 A4
100
0,75
6042471
RAAD 150 A4
150
0,75
6042473
RAAD 200 A4
200
0,75
6042475
RAAD 300 A4
300
0,75
6042477
RAAD 400 A4
400
1
6042479
RAAD 500 A4
500
1
6042481
RAAD 600 A4
600
1
6042483
Breite
Blechstärke
RAAD 100 A4
Art.Nr.
6042471
Breite
100
Blechstärke
0,75
RAAD 150 A4
Art.Nr.
6042473
Breite
150
Blechstärke
0,75
RAAD 200 A4
Art.Nr.
6042475
Breite
200
Blechstärke
0,75
RAAD 300 A4
Art.Nr.
6042477
Breite
300
Blechstärke
0,75
RAAD 400 A4
Art.Nr.
6042479
Breite
400
Blechstärke
1
RAAD 500 A4
Art.Nr.
6042481
Breite
500
Blechstärke
1
RAAD 600 A4
Art.Nr.
6042483
Breite
600
Blechstärke
1